|
Nome |
Valore |
Valore interno |
Valore interno, tipo |
Predefinito |
|---|---|---|---|---|
|
ID modulo 1) |
Interno |
7400 |
PAROLA |
7000 |
|
Ignorare il modulo |
Interno |
0 |
BYTE |
0 |
|
Lunghezza del parametro |
Interno |
63 |
BYTE |
63 |
|
LED di errore / funzione Failsafe vedere tabella LED di errore / funzione Failsafe⮫ Tab. 367 «LED di errore / Funzione Failsafe» |
Su |
0 |
BYTE |
0 |
|
Spento da E4 |
1 |
|||
|
Fuori dall'E3 |
3 |
|||
|
On + failsafe |
16 |
|||
|
Spento da E4 + failsafe |
17 |
|||
|
Spento da E3 + failsafe |
19 |
|||
|
IP master per restrizione di scrittura 4) |
Nessun IP master IP master |
0,0,0,0 W,X,y,z |
ARRAY[0..3] DI BYTE |
0,0,0,0 |
|
IP master per restrizione di scrittura 4) |
Nessun IP master IP master |
0,0,0,0 W,X,y,z |
ARRAY[0..3] DI BYTE |
0,0,0,0 |
|
IP master per restrizione di scrittura 4) |
Nessun IP master IP master |
0,0,0,0 W,X,y,z |
ARRAY[0..3] DI BYTE |
0,0,0,0 |
|
IP master per restrizione di scrittura 4) |
Nessun IP master IP master |
0,0,0,0 W,X,y,z |
ARRAY[0..3] DI BYTE |
0,0,0,0 |
|
IP master per restrizione di scrittura 4) |
Nessun IP master IP master |
0,0,0,0 W,X,y,z |
ARRAY[0..3] DI BYTE |
0,0,0,0 |
|
IP master per restrizione di scrittura 4) |
Nessun IP master IP master |
0,0,0,0 W,X,y,z |
ARRAY[0..3] DI BYTE |
0,0,0,0 |
|
IP master per restrizione di scrittura 4) |
Nessun IP master IP master |
0,0,0,0 W,X,y,z |
ARRAY[0..3] DI BYTE |
0,0,0,0 |
|
IP master per restrizione di scrittura 4) |
Nessun IP master IP master |
0,0,0,0 W,X,y,z |
ARRAY[0..3] DI BYTE |
0,0,0,0 |
|
Timeout per la supervisione del bus |
Nessuna supervisione Timeout di 10 ms Timeout di 20 ms |
0 1 2 |
BYTE |
Nessuna supervisione |
|
Struttura di mappatura IO 3) |
Mappatura fissa Mappatura dinamica |
0 1 |
BYTE |
0 |
|
Riservato |
Interno |
0 |
ARRAY[0..2] DI BYTE |
0,0,0 |
|
Controllare l'alimentazione |
spento su |
0 1 |
BYTE |
1 |
|
Contatore veloce |
0 : 10 3) |
0 : 10 |
BYTE |
0 |
|
1) Con un ID difettoso, il modulo segnala un "errore di parametro" e non esegue la trasmissione ciclica dei dati di processo. 2) Modalità di funzionamento del contatore ⮫ «Contatori veloci nei dispositivi AC500 » 3) Fixed Mapping significa che ogni modulo ha i propri registri Modbus per il trasferimento dei dati indipendentemente dalla costellazione del bus IO ⮫ «Modbus Registri TCP» La mappatura dinamica significa che la struttura dell'IO Data dipende dalla costellazione del bus I/O. Ogni modulo di espansione del bus I/O inizia direttamente dopo il modulo precedente all'indirizzo Word successivo. 4) Se nessuno dei parametri è impostato, tutti i master / client della rete hanno diritti di lettura e scrittura sul dispositivo CI52x-MODTCP e sui moduli di espansione collegati. Se è impostato almeno un parametro, solo i master / client configurati hanno diritti di scrittura sul dispositivo CI52x-MODTCP, mentre tutti gli altri master / client hanno ancora accesso in lettura al dispositivo CI52x-MODTCP. |
||||
|
Impostazione |
Descrizione |
|---|---|
|
Su |
Il LED di errore (S-ERR) si accende in caso di errori di tutte le classi di errore, modalità Failsafe disattivata |
|
Spento da E4 |
Il LED di errore (S-ERR) si accende in caso di errori delle classi di errore E1, E2 ed E3, modalità Failsafe disattivata |
|
Fuori dall'E3 |
Il LED di errore (S-ERR) si accende in caso di errori delle classi di errore E1 ed E2, modalità Failsafe disattivata |
|
Su +Failsafe |
Il LED di errore (S-ERR) si accende in caso di errori di tutte le classi di errore, modalità Failsafe attivata *) |
|
Spento da E4 + Failsafe |
Il LED di errore (S-ERR) si accende in caso di errori delle classi di errore E1, E2 ed E3, modalità Failsafe attivata *) |
|
Spento da E3 + Failsafe |
Il LED di errore (S-ERR) si accende in caso di errori delle classi di errore E1 ed E2, modalità Failsafe attivata *) |
|
*) I parametri Comportamento AO in caso di errore di comunicazione e Comportamento DO in caso di errore di comunicazione vengono analizzati solo se il modo Failsafe è attivo. |
|